***Spare Part*** ***Spare part*** SIPLUS S7-1500 DQ 32x24VDC/ 0.5A ST -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7522-1BL00-0AB0. Digital "output module ""32 channels in" "groups of 8;"" ""4 A per group;""" "diagnostics; substitute value"
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AG1522-1BL00-7AB0 |
Ürün Açıklaması |
***Spare Part*** ***Spare part*** SIPLUS S7-1500 DQ 32x24VDC/ 0.5A ST -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7522-1BL00-0AB0. Digital "output module ""32 channels in" "groups of 8;"" ""4 A per group;""" "diagnostics; substitute value"
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 30.09.2019 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6AG1522-1BL01-7AB0 |
Aksesuar Açıklaması |
SIPLUS S7-1500 DQ 32x24VDC/0.5A based on 6ES7522-1BL01-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, digital output module, 32 channels in groups of 8; 4 A per group; single-channel diagnostics; substitute value |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
474 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
0,200 Kg |
Paketleme Boyutları |
43,00 x 153,00 x 149,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948656303 |
UPC |
887621776060 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85389091 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
A&DSE/SIP ADD |
Ürün Grubu |
4399 |
Group Code |
R740 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 25.02.2013 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|