SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
6AT1131-6CE20-0XB0
Ürüne ait resim yok
INJECTION MOULDING SYSTEM, COMPLETE SIJECT 16DP (WITH PROFIBUS DP) COMPACT INTERFACE 16DP OPERATOR PANEL: OP 15 WITH CONNECTION CABLE WITH 24 V DC SUPPLY POSITIVE LOGIC
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı REPLACEMENT TYPE(PART.COMPATIBLE):6AT1131-6DF21-0AB0 +OP 15B: 6AT1131-5BB20-0XB0
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6AT1131-6CE20-0XB0
Ürün Açıklaması INJECTION MOULDING SYSTEM, COMPLETE SIJECT 16DP (WITH PROFIBUS DP) COMPACT INTERFACE 16DP OPERATOR PANEL: OP 15 WITH CONNECTION CABLE WITH 24 V DC SUPPLY POSITIVE LOGIC
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 10.08.2006
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı REPLACEMENT TYPE(PART.COMPATIBLE):6AT1131-6DF21-0AB0 +OP 15B: 6AT1131-5BB20-0XB0
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 7ZZ
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 6,250 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85371091
LKZ_FDB/ Katalog Kodu SL10
Ürün Grubu 9367
Group Code R251
Menşei Ülke Çin
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is not RoHS-compliant
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;