SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6AV2124-6XJ00-0AX0
Ürüne ait resim yok
PROTECT. FILM 22" WIDESCREEN FOR COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL, THIN CLIENT AMOUNT: SEE TECHNICAL DATA
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6AV2124-6XJ00-0AX1 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Ürün
Ürün Kodu 6AV2124-6XJ00-0AX0
Ürün Açıklaması PROTECT. FILM 22" WIDESCREEN FOR COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL, THIN CLIENT AMOUNT: SEE TECHNICAL DATA
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 20.11.2012
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6AV2124-6XJ00-0AX1 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6AV2124-6XJ00-0AX1
Aksesuar Açıklaması protective film 22" widescreen for Comfort Panel, IPC, Flat Panel, thin client, scope of supply: 10 protective films
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 270
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 0,725 Kg
Paketleme Boyutları 39,80 x 53,30 x 1,80
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 0 Paket
Paket Miktarı 10
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4025515081296
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 39199000
LKZ_FDB/ Katalog Kodu ST9.80
Ürün Grubu 2260
Group Code R119
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.03.2003
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;