WinCC system software V7.2, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows XP Professional + SP3 (32-bit), 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit), 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit), 2003 Server+SP2 (32-bit), 2003 Server R2+SP2 (32-bit), Server 2008+SP2 (32-bit), Server 2008 R2+SP1 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
Notlar
Download edilebilir ürün !
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AV6381-2BF07-2AH0 |
Ürün Açıklaması |
WinCC system software V7.2, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows XP Professional + SP3 (32-bit), 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit), 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit), 2003 Server+SP2 (32-bit), 2003 Server R2+SP2 (32-bit), Server 2008+SP2 (32-bit), Server 2008 R2+SP1 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2023 |
Notlar |
Download edilebilir ürün !
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
2AP |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,001 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
887621546137 |
Emtia Kodu (GTİP) |
Tanımlı değil |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
ST9.80 |
Ürün Grubu |
4323 |
Group Code |
R142 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|