***no longer available*** SIMATIC HMI IPC477C, 19" Touch Display, 1280x 1024, Standard front w. USB interface Intel Core 2 Solo 1.2 GHz 2 GB SD-RAM (DDR3), 2x Ethernet 1 Gbit/s; 4xUSB 2.0, 500 mA, 1x RS232 (COM1), Power supply 24 V DC, 1x free CF slot, 8 GB CF card, Windows Embedded Standard 2009, WinCC V7.0 Runtime pre-inst., WinCC license 128PT
Notlar
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AV7884-5AD20-4BX0 |
Ürün Açıklaması |
***no longer available*** SIMATIC HMI IPC477C, 19" Touch Display, 1280x 1024, Standard front w. USB interface Intel Core 2 Solo 1.2 GHz 2 GB SD-RAM (DDR3), 2x Ethernet 1 Gbit/s; 4xUSB 2.0, 500 mA, 1x RS232 (COM1), Power supply 24 V DC, 1x free CF slot, 8 GB CF card, Windows Embedded Standard 2009, WinCC V7.0 Runtime pre-inst., WinCC license 128PT
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2021 |
Notlar |
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
2ET |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
12,280 Kg |
Paketleme Boyutları |
51,00 x 64,00 x 23,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
84714100 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
ST80E |
Ürün Grubu |
4387 |
Group Code |
R133 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.01.2011 |
Ürün Sınıfı |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|