SIMATIC DP, INTERFACE MODULE IM151-1 HIGH FEATURE F. ET200S; TRANSMISS. RATE UP TO 12MBIT/S; DATA VOLUMEN 244 BYTE FOR I/O, MAX. 63 MODULES CONNECTABLE; ISOCHRONE MODE, BUS INTERFACING VIA 9-WAY SUB-D CONNECTOR, INCL. TERMINATING MODULE
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6ES7151-1BA01-0AB0 |
Ürün Açıklaması |
SIMATIC DP, INTERFACE MODULE IM151-1 HIGH FEATURE F. ET200S; TRANSMISS. RATE UP TO 12MBIT/S; DATA VOLUMEN 244 BYTE FOR I/O, MAX. 63 MODULES CONNECTABLE; ISOCHRONE MODE, BUS INTERFACING VIA 9-WAY SUB-D CONNECTOR, INCL. TERMINATING MODULE
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2011 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6ES7151-1BA02-0AB0 |
Aksesuar Açıklaması |
*** Spare part *** SIMATIC DP, Interface module IM151-1 High Feature f. ET200S; Transmission rate to 12 Mbit/s; data volume 244 bytes each for I/O max. 63 modules can be connected; isochronous mode Bus connection via 9-pin D-sub incl. termination module |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
2AP |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,181 Kg |
Paketleme Boyutları |
8,30 x 12,60 x 7,20 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4025515073116 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85176200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
ST9-E5 |
Ürün Grubu |
2301 |
Group Code |
R111 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Ürün Sınıfı |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|