23:00 ile 19 Şubat Çarşamba arasında 12:00 rutin bakım nedeniyle SiePortal'ın 17 Şubat Pazartesi tarihinden itibaren kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz. SiePortal Hizmet Ekibi
SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6ES7154-8AB00-0AB0
Product
***Spare part*** SIMATIC DP, IM154-8 PN/DP CPU f. ET200 PRO, 256 KB work memory, Int. PROFINET interface, Int. PROFIBUS DP master/slave interface Degree of protection IP65/67, Micro Memory Card and Connection module required
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6ES7154-8AB01-0AB0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6ES7154-8AB00-0AB0
Ürün Açıklaması ***Spare part*** SIMATIC DP, IM154-8 PN/DP CPU f. ET200 PRO, 256 KB work memory, Int. PROFINET interface, Int. PROFIBUS DP master/slave interface Degree of protection IP65/67, Micro Memory Card and Connection module required
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.10.2023
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6ES7154-8AB01-0AB0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6ES7154-8AB01-0AB0
Aksesuar Açıklaması SIMATIC DP, IM154-8 PN/DP CPU f. ET200 PRO, 384 KB work memory, Int. PROFINET interface, Int. PROFIBUS DP master/slave interface Degree of protection IP65/67, Micro Memory Card and Connection module required
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 2ET
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : EAR99H / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,602 Kg
Paketleme Boyutları 14,40 x 16,50 x 7,50
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4025515074748
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85389091
LKZ_FDB/ Katalog Kodu ST9-E5
Ürün Grubu 4A6U
Group Code R132
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 31.03.2008
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;