Tenga en cuenta que Es posible que SiePortal no esté disponible desde el 17 Şubat Pazartesi 23:00 hasta el 19 Şubat Çarşamba 22:45 debido a mantenimiento de rutina. Gracias por su comprensión. El equipo de servicio de SiePortal
SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6ES7676-1BA00-0CE0
Ürüne ait resim yok
SIMATIC PANEL PC 477B 12" TOUCH DISPLAY, 800X600 STANDARD FRONT W. USB INTERFACE INTEL CELERON M 1,0 GHZ 1 GB RAM (DDR2), PROFIBUS DP 12 2 X ETHERNET 1 GBIT/S 4 X USB 2.0, 500MA, 1 X RS232 POWER SUPPLY DC 24V 2 CF-SLOTS 1 X 2 GB COMPACT-FLASH PREINSTALLED SOFTWARE: WINDOWS XP EMBEDDED WINCC FLEXIBLE RT 2048PT INCL. ARCHIVES & RECIPES
Notlar
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6ES7676-1BA00-0CE0
Ürün Açıklaması SIMATIC PANEL PC 477B 12" TOUCH DISPLAY, 800X600 STANDARD FRONT W. USB INTERFACE INTEL CELERON M 1,0 GHZ 1 GB RAM (DDR2), PROFIBUS DP 12 2 X ETHERNET 1 GBIT/S 4 X USB 2.0, 500MA, 1 X RS232 POWER SUPPLY DC 24V 2 CF-SLOTS 1 X 2 GB COMPACT-FLASH PREINSTALLED SOFTWARE: WINDOWS XP EMBEDDED WINCC FLEXIBLE RT 2048PT INCL. ARCHIVES & RECIPES
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.10.2014
Notlar
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 2AP
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : 5D002ENCU / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 30 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 8,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85371099
LKZ_FDB/ Katalog Kodu ST9.80
Ürün Grubu 2328
Group Code R115
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;