SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
6FM1095-3BA00
Ürüne ait resim yok
PRESS SAFETY CONTROL FOR MECHANICAL AND HYDRAUL. PRESSES 2 X CENTRAL UNIT AG95F 1 X FIBRE OPTIC CABLE, L = 1 M 1 X SPECIFIC PRESS SAFETY PROG. PACKAGE 2 BASIC VERSION 1 X DOCUMENTATION
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün: 6AT1150-0AA13-0XA0
6AT1150-0AA13-0XA0 Ürünleri Karşılaştır
Yeni ürün uyarısı .
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6FM1095-3BA00
Ürün Açıklaması PRESS SAFETY CONTROL FOR MECHANICAL AND HYDRAUL. PRESSES 2 X CENTRAL UNIT AG95F 1 X FIBRE OPTIC CABLE, L = 1 M 1 X SPECIFIC PRESS SAFETY PROG. PACKAGE 2 BASIC VERSION 1 X DOCUMENTATION
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 23.06.2008
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün: 6AT1150-0AA13-0XA0
6AT1150-0AA13-0XA0 Ürünleri Karşılaştır
Yeni ürün uyarısı .
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Substitute information
Yedek 6AT1150-0AA13-0XA0
Substitute Description ***Spare part*** Press safety control for mechanical and hydraulic presses: 2x central unit AG95F 1x fiber optic cable, L=1 m 1x documentation; Press-spec. safety program package 3 Basic version
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 7ZZ
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 20 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 3,350 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85371091
LKZ_FDB/ Katalog Kodu SL
Ürün Grubu 9392
Group Code R251
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 30.12.2099
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;