23:00 ile 19 Şubat Çarşamba arasında 12:00 rutin bakım nedeniyle SiePortal'ın 17 Şubat Pazartesi tarihinden itibaren kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz. SiePortal Hizmet Ekibi
SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6FX5002-5CA41-1AF5
Ürüne ait resim yok
****spare part**** power cable pre-assembled 4x 4 C plug size 1.5 (1FT/1FK to 611/810D/SIMOVERT) UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=11.4 mm TYPE: 6FX5002-5CA41 LENGTH (M) = +0 +0 +5 +0.5
Notlar
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6FX5002-5CA41-1AF5
Ürün Açıklaması ****spare part**** power cable pre-assembled 4x 4 C plug size 1.5 (1FT/1FK to 611/810D/SIMOVERT) UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=11.4 mm TYPE: 6FX5002-5CA41 LENGTH (M) = +0 +0 +5 +0.5
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM410:Yedek statüsünde ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 01.10.2015
Notlar
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 7AD
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 7 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,865 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85444290
LKZ_FDB/ Katalog Kodu NCZ-M
Ürün Grubu 9306
Group Code R2S3
Menşei Ülke Slovakya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;