SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
6FX5008-5AA00-1FA0
Ürüne ait resim yok
POWER CABLE, SOLD BY THE METER (FM STEPDRIVE-1FL3) 3 X 1.5 C, PUR / PVC, NOT DESINA, NOT UL / CSA DELIVERY FORM: IN COILS D = 11.4 MM, L = (M)= 50
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6FX5008-1BB11-1FA0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6FX5008-5AA00-1FA0
Ürün Açıklaması POWER CABLE, SOLD BY THE METER (FM STEPDRIVE-1FL3) 3 X 1.5 C, PUR / PVC, NOT DESINA, NOT UL / CSA DELIVERY FORM: IN COILS D = 11.4 MM, L = (M)= 50
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 21.01.2005
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6FX5008-1BB11-1FA0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6FX5008-1BB11-1FA0
Aksesuar Açıklaması Power cable sold by the meter type: 6FX5008-1BB11 4x 1.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Type of delivery: Ring Dmax=8.4 mm, Length (m)=50
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 10,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85445980
LKZ_FDB/ Katalog Kodu NCZ-S
Ürün Grubu Tanımlı değil
Group Code R211
Menşei Ülke Tanımlı değil
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı Tanımlı değil
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;