HawkEye 1515MD DPM reader with axial lighting, Image field size: 39.4x 30.2mm Operating distance: 127 mm, Resolution 640x 480 Size: 44.5x 57.2x 111.8 mm, consists from camera with integrated Co-axial bright field lighting, serial Communication cable included, Power cable and power supply additionally required
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Successor: See SIOS ID 44487438
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6GF3010-0HE15-1MD0 |
Ürün Açıklaması |
HawkEye 1515MD DPM reader with axial lighting, Image field size: 39.4x 30.2mm Operating distance: 127 mm, Resolution 640x 480 Size: 44.5x 57.2x 111.8 mm, consists from camera with integrated Co-axial bright field lighting, serial Communication cable included, Power cable and power supply additionally required
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2021 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Successor: See SIOS ID 44487438
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
572 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,943 Kg |
Paketleme Boyutları |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169665353 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
84719000 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
ID10-E |
Ürün Grubu |
4737 |
Group Code |
R322 |
Menşei Ülke |
ABD |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|