SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6GF3020-0HE15-2SV0
Ürüne ait resim yok
HAWKEYE 1525SHD DPM VERIFIER DARK FIELD LIGHT, FIELD OF VIEW 14MM X 11.4MM, 88.9MM STANDOFF, RESOLUTION 640 X 480, DIMENSIONS; 59.9MM X 72.1MM X 111.8MM, CONSISTS OF CAMERA WITH INTEGRAL CO-AXIAL BRIGHT-FIELD LIGHTING, SERIAL COMMUNICATIONS CABLE INCLUDED, POWER CABLE OR POWER SUPPLY REQUIRED, VERIFICATION INCLUDES ISO 16022 (AIM), AS9132 (IAQG), IS015415, AND SIEMENS DPM VERIFICATION FOR INDUSTRY
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı SUCCESSOR: SEE PRODIS-ID 44487438
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6GF3020-0HE15-2SV0
Ürün Açıklaması HAWKEYE 1525SHD DPM VERIFIER DARK FIELD LIGHT, FIELD OF VIEW 14MM X 11.4MM, 88.9MM STANDOFF, RESOLUTION 640 X 480, DIMENSIONS; 59.9MM X 72.1MM X 111.8MM, CONSISTS OF CAMERA WITH INTEGRAL CO-AXIAL BRIGHT-FIELD LIGHTING, SERIAL COMMUNICATIONS CABLE INCLUDED, POWER CABLE OR POWER SUPPLY REQUIRED, VERIFICATION INCLUDES ISO 16022 (AIM), AS9132 (IAQG), IS015415, AND SIEMENS DPM VERIFICATION FOR INDUSTRY
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.10.2016
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı SUCCESSOR: SEE PRODIS-ID 44487438
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 572
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : EAR99I / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,998 Kg
Paketleme Boyutları 1,00 x 1,00 x 1,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169666497
UPC 662643219555
Emtia Kodu (GTİP) 90314990
LKZ_FDB/ Katalog Kodu ID10-E
Ürün Grubu 4737
Group Code R320
Menşei Ülke ABD
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is not RoHS-compliant
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;