********** spare part ********* LED ring light metal red clear lighting distance: 500 mm..3000 mm, for SIMATIC VS100, lens protective housing suitable dimensions 116x 116x 42 mm (WxHxD), degree of protection IP65 short mounting bracket enclosed.
Notlar
Yeni ürün uyarısı Successor products are SIMATIC MV420 and MV440
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6GF9004-8DA01 |
Ürün Açıklaması |
********** spare part ********* LED ring light metal red clear lighting distance: 500 mm..3000 mm, for SIMATIC VS100, lens protective housing suitable dimensions 116x 116x 42 mm (WxHxD), degree of protection IP65 short mounting bracket enclosed.
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2016 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Successor products are SIMATIC MV420 and MV440
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
5PC |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
0,485 Kg |
Paketleme Boyutları |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169142366 |
UPC |
040892786996 |
Emtia Kodu (GTİP) |
84733020 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
ID10-E |
Ürün Grubu |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.02.2007 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|