SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/V6.2 SW F. S7,S5 COMP. COMMUN.,OPC, PG/OP COMM.,NCM PC,UP TO 64 C. SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW,SW + ELECTR. MANUAL ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A, 2 LANG. (GER,EN); FOR 32 BITS WINDOWS XP PRO, 2000 PRO/SV, WINDOWS 2003 SERVER; FOR CP 1512 / CP 1612/ CP7515
Notlar
Ürün mevcut değil
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6GK1704-1CW62-3AA0 |
Ürün Açıklaması |
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/V6.2 SW F. S7,S5 COMP. COMMUN.,OPC, PG/OP COMM.,NCM PC,UP TO 64 C. SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW,SW + ELECTR. MANUAL ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A, 2 LANG. (GER,EN); FOR 32 BITS WINDOWS XP PRO, 2000 PRO/SV, WINDOWS 2003 SERVER; FOR CP 1512 / CP 1612/ CP7515
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2005 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
|
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 5D992B1 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
0,359 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169124973 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85243100 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
IK-A |
Ürün Grubu |
Tanımlı değil |
Group Code |
R930 |
Menşei Ülke |
Tanımlı değil |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
In clarification |
Ürün Sınıfı |
Tanımlı değil |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|