SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
6GK1704-5DW08-2AA0
Product
benzer resim
SOFTNET-PB DP V8.2; Software for PROFIBUS DP incl. FDL, with OPC Server and NCM PC; Runtime software, License for 1 installation; Software and electronic manual on DVD; license key on USB stick, class A; 2 languages (de, en); for Windows 7 Prof./Ultimate, Server 2008 R2 for CP 5512/CP 5711 CP 5611A2/CP 5621/CP 5711 .
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 6GK1704-5DW12-0AA0; not for CP 5611 A2 and CP 5621
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6GK1704-5DW08-2AA0
Ürün Açıklaması SOFTNET-PB DP V8.2; Software for PROFIBUS DP incl. FDL, with OPC Server and NCM PC; Runtime software, License for 1 installation; Software and electronic manual on DVD; license key on USB stick, class A; 2 languages (de, en); for Windows 7 Prof./Ultimate, Server 2008 R2 for CP 5512/CP 5711 CP 5611A2/CP 5621/CP 5711 .
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.07.2022
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 6GK1704-5DW12-0AA0; not for CP 5611 A2 and CP 5621
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 5PC
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 0,142 Kg
Paketleme Boyutları 187,00 x 235,00 x 21,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169262255
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85234910
LKZ_FDB/ Katalog Kodu IK-E
Ürün Grubu X0AI
Group Code R322
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;