SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6GK1713-5CB64-3AE0
Product
benzer resim
PROFIBUS S7-5613/2006 upgrade from V6.0 to Edition 2006 Software for S7 communication, incl. PG, FDL OPC Server and NCM PC; Single License for 1 installation of runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on FD, Class A 2 languages (de, en), for 32 bit Windows XP Prof., 2000 PRO/SV; Windows 2003 Server; for CP 5613/ CP 5614, EL/FO.
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GK1713-5CB00-3AE1 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6GK1713-5CB64-3AE0
Ürün Açıklaması PROFIBUS S7-5613/2006 upgrade from V6.0 to Edition 2006 Software for S7 communication, incl. PG, FDL OPC Server and NCM PC; Single License for 1 installation of runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on FD, Class A 2 languages (de, en), for 32 bit Windows XP Prof., 2000 PRO/SV; Windows 2003 Server; for CP 5613/ CP 5614, EL/FO.
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 05.05.2022
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GK1713-5CB00-3AE1 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6GK1713-5CB00-3AE1
Aksesuar Açıklaması PROFIBUS S7-5613 upgrade for V6.0. V6.1, V6.2 and Edition 2005 software for S7 communication, incl. PG, FDL OPC Server and NCM PC; Single License for 1 installation of runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick, Class A, 2 languages (de, en) for max. 4 CP 5613/CP 5614, EL/FO.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 5PC
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 0,377 Kg
Paketleme Boyutları 19,20 x 24,30 x 2,20
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169151689
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85234910
LKZ_FDB/ Katalog Kodu IK-E
Ürün Grubu X0AI
Group Code R322
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;