Power Pack HARDNET-IE S7-REDCONNECT V12; extension HARDNET-IE S7 V12; on HARDNET-IE S7-REDCONNECT; single license for 1 installation of runtime software, software and electronic manual; license key for download; class A; 2 languages (de, en); for 32/64-bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, Windows 8.1 Prof.; 64-bit: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 max. 4 CP 1613A2, CP 1623, CP 1628 ******************************* email address essential for delivery .
Notlar
Download edilebilir ürün !
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6GK1716-0HB12-0AK1 |
Ürün Açıklaması |
Power Pack HARDNET-IE S7-REDCONNECT V12; extension HARDNET-IE S7 V12; on HARDNET-IE S7-REDCONNECT; single license for 1 installation of runtime software, software and electronic manual; license key for download; class A; 2 languages (de, en); for 32/64-bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, Windows 8.1 Prof.; 64-bit: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 max. 4 CP 1613A2, CP 1623, CP 1628 ******************************* email address essential for delivery .
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2022 |
Notlar |
Download edilebilir ürün !
Ürün tedarik edilmemektedir. Ardıl ürün yoktur.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
5PC |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,001 Kg |
Paketleme Boyutları |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4047622164679 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
Tanımlı değil |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
IK-E |
Ürün Grubu |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|