SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6GK5204-2BC00-2AA3
Ürüne ait resim yok
SCALANCE X204-2LD, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED-DIAGNOSIS, FAULT SIGNAL. CONTACT WITH SET BUTTON, REDUNDANT POWER SUPPLY, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, OPERAT. IN RED. RING, INCL. ELECTRON. MANUAL ON CD ROM, C-PLUG OPTIONAL
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GK5204-2BC10-2AA3 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Ürün
Ürün Kodu 6GK5204-2BC00-2AA3
Ürün Açıklaması SCALANCE X204-2LD, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED-DIAGNOSIS, FAULT SIGNAL. CONTACT WITH SET BUTTON, REDUNDANT POWER SUPPLY, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, OPERAT. IN RED. RING, INCL. ELECTRON. MANUAL ON CD ROM, C-PLUG OPTIONAL
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 16.01.2014
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GK5204-2BC10-2AA3 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6GK5204-2BC10-2AA3
Aksesuar Açıklaması - - spare part - - SCALANCE X204-2LD, managed IE switch, 4x 10/100 Mbps RJ45 ports, 2x 100 Mbps single-mode BFOC, error signaling contact with set pushbutton, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, redundancy manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 5N3
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 1,032 Kg
Paketleme Boyutları 19,30 x 25,50 x 14,10
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169143554
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85176200
LKZ_FDB/ Katalog Kodu IK-E
Ürün Grubu 4733
Group Code R320
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.10.2008
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;