SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6GK5744-1AA60-2AB0
Product
********** spare part ********* IWLAN Ethernet Client Module SCALANCE W744-1PRO, only for operation in the USA, 1 radio interface, IEEE 802.11b/g/a/h, industrial wireless LAN (IWLAN), 2.4/5GHz, up to 54 Mbit/s, WPA2/802.11I/11E, observe national approvals, PoE, IP65 (-20-+60 °C), EN 50155, scope of delivery: 2x ANT 795-4MR, IP67 hybrid plug-in connector, mounting hardware, manuals only available as spare part.
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı The complete SCALANCE W700 IEEE 802.11N portfolio is available
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6GK5744-1AA60-2AB0
Ürün Açıklaması ********** spare part ********* IWLAN Ethernet Client Module SCALANCE W744-1PRO, only for operation in the USA, 1 radio interface, IEEE 802.11b/g/a/h, industrial wireless LAN (IWLAN), 2.4/5GHz, up to 54 Mbit/s, WPA2/802.11I/11E, observe national approvals, PoE, IP65 (-20-+60 °C), EN 50155, scope of delivery: 2x ANT 795-4MR, IP67 hybrid plug-in connector, mounting hardware, manuals only available as spare part.
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.10.2024
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı The complete SCALANCE W700 IEEE 802.11N portfolio is available
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 5PC
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,050 Kg
Paketleme Boyutları 19,50 x 25,30 x 17,30
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169156776
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85176200
LKZ_FDB/ Katalog Kodu IK-E
Ürün Grubu X0AH
Group Code R323
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;