********** spare part ********* IWLAN access point SCALANCE W786-2PRO, for operation outside USA IEEE 802.11b/g/a/h, industrial wireless LAN (IWLAN) 2.4/5 GHz, up to 54 Mbit/s, WPA2/802.11I/11E, observe national approvals, 48 V DC, IP65 (-40-+70 °C) 4x ext. antenna connections 2 radio interfaces, PoE, RJ45 (twisted pair) socket scope of delivery: mounting hardware, manual on CD-ROM only available as spare part.
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı The complete SCALANCE W700 IEEE 802.11N portfolio is available
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6GK5786-2AA60-2AA0 |
Ürün Açıklaması |
********** spare part ********* IWLAN access point SCALANCE W786-2PRO, for operation outside USA IEEE 802.11b/g/a/h, industrial wireless LAN (IWLAN) 2.4/5 GHz, up to 54 Mbit/s, WPA2/802.11I/11E, observe national approvals, 48 V DC, IP65 (-40-+70 °C) 4x ext. antenna connections 2 radio interfaces, PoE, RJ45 (twisted pair) socket scope of delivery: mounting hardware, manual on CD-ROM only available as spare part.
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2023 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı The complete SCALANCE W700 IEEE 802.11N portfolio is available
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
5PC |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
2,240 Kg |
Paketleme Boyutları |
30,90 x 34,70 x 15,10 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169155335 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85176200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
IK-E |
Ürün Grubu |
X0AH |
Group Code |
R323 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|