SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6GK5795-6MN00-0AA6
Ürüne ait resim yok
ANT795-6MN IWLAN antenna with omnidirectional Characteristic; incl. N-Female connector: 6/8 dBi; IP65 (-40-+70°C), 2.4/5 GHz Wi-Fi compliance and Observe national approvals mounting on roof and vehicles; compact instructions as hard copy English/German; scope of delivery: 1x ANT795-6MN, 1x terminating resistor TI795-1R for mounting, the mounting aid 6GK5795-6MN01-0AA6 is available
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GK5795-6MN10-0AA6 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Ürün
Ürün Kodu 6GK5795-6MN00-0AA6
Ürün Açıklaması ANT795-6MN IWLAN antenna with omnidirectional Characteristic; incl. N-Female connector: 6/8 dBi; IP65 (-40-+70°C), 2.4/5 GHz Wi-Fi compliance and Observe national approvals mounting on roof and vehicles; compact instructions as hard copy English/German; scope of delivery: 1x ANT795-6MN, 1x terminating resistor TI795-1R for mounting, the mounting aid 6GK5795-6MN01-0AA6 is available
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.12.2020
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GK5795-6MN10-0AA6 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6GK5795-6MN10-0AA6
Aksesuar Açıklaması ANT795-6MN antenna with omnidirectional Characteristic; incl. N-Connect female plug: 6/8 dBi; IP65 (-40-+70 °C), WLAN 2.4/5 GHz and private 5G networks; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on roof and vehicles; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT795-6MN, for mounting, the mounting aid 6GK5795-6MN01-0AA6 is available.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 5W3
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : 9X9999 / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,000 Kg
Paketleme Boyutları 16,40 x 24,40 x 7,90
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169852753
UPC 662643425581
Emtia Kodu (GTİP) 85291069
LKZ_FDB/ Katalog Kodu IK-E
Ürün Grubu 4D19
Group Code R320
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;