SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6GT2810-2HC80
Ürüne ait resim yok
SIMATIC RF620T CONTAINER-TAG; ISO 18000-6C EPC CLASS 1 GEN 2;96 BIT FREQUENCY: 868 MHZ; 915 MHZ -25 UP TO +80 DGR/C 127 X 38 X 6 MM (L X W X H) MINIMUM ORDER QUANTITY 20 PCS
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GT2810-3HC80 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6GT2810-2HC80
Ürün Açıklaması SIMATIC RF620T CONTAINER-TAG; ISO 18000-6C EPC CLASS 1 GEN 2;96 BIT FREQUENCY: 868 MHZ; 915 MHZ -25 UP TO +80 DGR/C 127 X 38 X 6 MM (L X W X H) MINIMUM ORDER QUANTITY 20 PCS
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.01.2017
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6GT2810-3HC80 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6GT2810-3HC80
Aksesuar Açıklaması SIMATIC RF620T 127x 38x 6 mm (LxWxH) ISO 18000-6C frequency 860 to 928 MHz NXP Ucode 7xm-2K EPC ID 56 byte/448 bit user memory 256 byte/2048 bit on metal with spacer laser-based labeling possible -40 °C to +85 °C IP67 range 5 m 20 units/pack 20 units MOQ
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 572
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : EAR99I / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,030 Kg
Paketleme Boyutları 1,00 x 1,00 x 1,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Minimum Sipariş Adedi 20
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209742697
UPC 662643426267
Emtia Kodu (GTİP) 85235290
LKZ_FDB/ Katalog Kodu ID10-E
Ürün Grubu 4737
Group Code R320
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;