TIM 4R-IE DNP3 communications module for SIMATIC S7-300, S7-400, PC; with two RS232/RS485 Interfaces for DNP3- Communication via standard WAN networks and two RJ45 interfaces for DNP3 communication via IP-based networks (WAN or LAN).
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6NH7803-4BA00-0AA0 |
Ürün Açıklaması |
TIM 4R-IE DNP3 communications module for SIMATIC S7-300, S7-400, PC; with two RS232/RS485 Interfaces for DNP3- Communication via standard WAN networks and two RJ45 interfaces for DNP3 communication via IP-based networks (WAN or LAN).
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2023 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6GK7543-1MX00-0XE0 |
Aksesuar Açıklaması |
TIM 1531 IRC Communications module for SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 and ET200SP with SINAUT ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 with three RJ45 interfaces for communication via IP-based networks (WAN / LAN) and an RS-232/RS-485 interface for communication via classic wide area networks. |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
5T1 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,472 Kg |
Paketleme Boyutları |
80,00 x 120,00 x 125,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169220354 |
UPC |
040892786491 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85176200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
IK-A |
Ürün Grubu |
2461 |
Group Code |
R322 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|