*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 460 V 3AC, 25 A controllable: field rectifier D550/30 MRE-GEE6S22 output: 550 V DC, 30 A output US rating: 500 V DC, 15 A field input 460 V output 375 V, 5 A
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6RA7018-6FS22-0 |
Ürün Açıklaması |
*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 460 V 3AC, 25 A controllable: field rectifier D550/30 MRE-GEE6S22 output: 550 V DC, 30 A output US rating: 500 V DC, 15 A field input 460 V output 375 V, 5 A
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
03.05.2021 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6RA8018-6FV62-0AA0 |
Aksesuar Açıklaması |
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480V 3AC, 25A controllable: Field rectifier D500/30 MREQ-GEG6V62 Output: 500 V DC, 30 A |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3S0 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
11,500 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044083 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
DA21-1 |
Ürün Grubu |
3645 |
Group Code |
R2S7 |
Menşei Ülke |
Avusturya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|