SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6RA7025-6GS22-0
Product
benzer resim
*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 575 V 3 AC, 50 A controllable: field rectifier D690/60 MRE-GEE6S22 output: 690 V DC, 60 A output US rating: 690 V DC, 51 A field input 460 V output 375 V, 10 A
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6RA8025-6GS22-0AA0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Ürün
Ürün Kodu 6RA7025-6GS22-0
Ürün Açıklaması *spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 575 V 3 AC, 50 A controllable: field rectifier D690/60 MRE-GEE6S22 output: 690 V DC, 60 A output US rating: 690 V DC, 51 A field input 460 V output 375 V, 10 A
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 09.08.2022
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6RA8025-6GS22-0AA0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6RA8025-6GS22-0AA0
Aksesuar Açıklaması SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 50 A controllable: Field rectifier D690/60 MRE-GEE6S22 Output: 690 V DC, 60A
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 3S0
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 14,500 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC 662643426694
Emtia Kodu (GTİP) 85044083
LKZ_FDB/ Katalog Kodu DA21-1
Ürün Grubu 3645
Group Code R2S7
Menşei Ülke Avusturya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;