*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 575 V 3 AC, 175 A controllable: field rectifier D690/210 MRE-GEEF6S22 output: 690 V DC, 210 A output US rating: 690 V DC, 158 A field input 460 V output 375 V, 15 A
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.