SINAMICS DCM DC package 575V 3AC/50 Hz/DC 1600A/4Q 1 6RA8093-4GV62-0AA0 1 circuit breaker 1 commutating reactor magnet armature 1 contactor for field incl. circuit 1 commutating reactor field 2 semiconductor fuses for field incl. support only individual components, no system-no system responsibility of Siemens
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı See: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109751710
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6RA8093-4GV62-0AP0 |
Ürün Açıklaması |
SINAMICS DCM DC package 575V 3AC/50 Hz/DC 1600A/4Q 1 6RA8093-4GV62-0AA0 1 circuit breaker 1 commutating reactor magnet armature 1 contactor for field incl. circuit 1 commutating reactor field 2 semiconductor fuses for field incl. support only individual components, no system-no system responsibility of Siemens
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
08.11.2017 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı See: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109751710
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3D3 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 3A991X / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
379,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
8504409999 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D23.1LD |
Ürün Grubu |
4106 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Çin |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
In clarification |
Ürün Sınıfı |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|