MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
Notlar
Yeni ürün uyarısı .
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SE6440-2AB23-0CA0 |
Ürün Açıklaması |
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.03.2011 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı .
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6SE6440-2AB23-0CA1 |
Aksesuar Açıklaması |
**spare part** MICROMASTER 440 built-in class A filter 200-240 V 1 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 3 kW overload 150% 60 s, 200% 3 s square-law torque 3 kW 245x 185x 195 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
323 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : 3D225 |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
5,700 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169445481 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044084 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
DA51-D |
Ürün Grubu |
9814 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Büyük Britanya |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|