SINAMICS G120C Rated power 0.55 kW with 150% overload for 3 sec. 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Integrated filter class A I/O interface: 6DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe-Torque-Off integrated Fieldbus integrated: PROFIBUS DP Degree of protection IP20/UL Open Type Variable: FSA 196x 73x 203 (HxWxD) external 24 V
Notlar
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SL3210-1KE11-8AP1 |
Ürün Açıklaması |
SINAMICS G120C Rated power 0.55 kW with 150% overload for 3 sec. 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Integrated filter class A I/O interface: 6DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe-Torque-Off integrated Fieldbus integrated: PROFIBUS DP Degree of protection IP20/UL Open Type Variable: FSA 196x 73x 203 (HxWxD) external 24 V
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2021 |
Notlar |
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6SL3210-1KE11-8AP2 |
Aksesuar Açıklaması |
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 0,55kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 0,37kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFIBUS-DP Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSAA 173X73X155(HXWXD) |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3A2 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
2,300 Kg |
Paketleme Boyutları |
270,00 x 225,00 x 85,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948663295 |
UPC |
887621032685 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044085 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D11.1SD |
Ürün Grubu |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Menşei Ülke |
Büyük Britanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.07.2006 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Diboron trioxide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|