SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6SL3210-1KE23-2UF1
Product
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 15,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 11,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSC 295x140x205 (HXWXD)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
6SL3054-4AG00-2AA0
SINAMICS tarjeta SD de 512 MB vacía
Ürüne ait resim yok
6SL3255-0AA00-4JA1
SINAMICS G120 Intelligent Operator Panel IOP Panel de mando opcional para SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C S110, ET 200S FC, ET 200 PRO FC soporte de idiomas: alemán, inglés, francés italiano, español portugués, neerlandés Sueco, ruso Checo, polaco turco, finés
6FC8505-3EX03-0AA0
Service Protect 3 años cobertura de servicio técnico para su convertidor SINAMICS con plazo ampliado de servicio técnico de 3 años. "Service Protect 3 años" se puede adquirir en cualquier momento, pero se debe vincular en los 48 meses siguientes a la compra y durante el periodo de garantía estándar del hardware con el hardware correspondiente; debe registrarse online. En caso de incidencia reconocida de servicio técnico dentro el producto registrado se sustituirá o reparará de forma gratuita.
6FC8505-5EX03-0AA0
Service Protect 5 años cobertura de servicio técnico para su convertidor SINAMICS con plazo ampliado de servicio técnico de 5 años. "Service Protect 5 años" se puede adquirir en cualquier momento, pero se debe vincular en los 48 meses siguientes a la compra y durante el periodo de garantía estándar del hardware con el hardware correspondiente; debe registrarse online. En caso de incidencia reconocida de servicio técnico dentro el producto registrado se sustituirá o reparará de forma gratuita.
Ürün
Ürün Kodu 6SL3210-1KE23-2UF1
Ürün Açıklaması SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 15,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 11,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSC 295x140x205 (HXWXD)
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 340
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 3 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 5,200 Kg
Paketleme Boyutları 365,00 x 270,00 x 160,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4042948663998
UPC 887621030643
Emtia Kodu (GTİP) 85044095
LKZ_FDB/ Katalog Kodu D11.1SD
Ürün Grubu 5673
Group Code R220
Menşei Ülke Büyük Britanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Diboron trioxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number bbe4ae2a-494b-402a-ad13-5d94cc21f9ff
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
Sıkça bir arada alınan ürünler :
6SL3210-1KE11-8AF2
SINAMICS G120C potencia nominal 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz sobrecarga leve: 0,55 kW a 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s sobrecarga alta: 0,37 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s filtro integrado de clase A 24 V DC externos, interfaz de E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 sens. temp. mot. desconexión segura de par integrada bus de campo: PROFINET-PN protección: IP20/UL sin caja tamaño: FSAA 173 x 73 x 160(Al x An x P)
6SL3210-1KE11-8UF2
SINAMICS G120C potencia nominal 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz sobrecarga leve: 0,55 kW a 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s sobrecarga alta: 0,37 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s sin filtro 24 V DC externos, interfaz de E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 sens. temp. mot. desconexión segura de par integrada bus de campo: PROFINET-PN protección: IP20/UL sin caja tamaño: FSAA 173 x 73 x 160(Al x An x P)
6SL3210-1KE12-3UF2
SINAMICS G120C potencia nominal 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz sobrecarga leve: 0,75 kW a 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s sobrecarga alta: 0,55 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s sin filtro 24 V DC externos, interfaz de E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 sens. temp. mot. desconexión segura de par integrada bus de campo: PROFINET-PN protección: IP20/UL sin caja tamaño: FSAA 173 x 73 x 160(Al x An x P)
6SL3210-1KE13-2UF2
SINAMICS G120C potencia nominal 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz sobrecarga leve: 1,1 kW a 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s sobrecarga alta: 0,75 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s sin filtro 24 V DC externos, interfaz de E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 sens. temp. mot. desconexión segura de par integrada bus de campo: PROFINET-PN protección: IP20/UL sin caja tamaño: FSAA 173 x 73 x 160(Al x An x P)
6SL3210-1KE14-3UF2
SINAMICS G120C potencia nominal 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz sobrecarga leve: 1,5 kW a 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s sobrecarga alta: 1,1 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s sin filtro 24 V DC externos, interfaz de E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 sens. temp. mot. desconexión segura de par integrada bus de campo: PROFINET-PN protección: IP20/UL sin caja tamaño: FSAA 173 x 73 x 160(Al x An x P)
;