SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 419 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY
Notlar
Yeni ürün uyarısı SIOS ID 109753734
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SL3210-1NE26-0AL0 |
Ürün Açıklaması |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 419 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2022 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı SIOS ID 109753734
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3A2 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
15,000 Kg |
Paketleme Boyutları |
378,00 x 589,00 x 290,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948660348 |
UPC |
887621713232 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044095 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D11.1SD |
Ürün Grubu |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 20.02.2012 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|