Please note SiePortal functions might not be available from 05 Nisan Cumartesi 05:00 CET to 06 Nisan Pazar 15:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6SL3210-1PE18-0UL1
Product
benzer resim
SINAMICS Power Module PM240-2 unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 2.2kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +50 °C; power low overload: 3kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Yükleniyor
Yükleniyor
Ürün
Ürün Kodu 6SL3210-1PE18-0UL1
Ürün Açıklaması SINAMICS Power Module PM240-2 unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 2.2kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +50 °C; power low overload: 3kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6
Ürün Ailesi Ordering Data Overview
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 338
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 3 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,380 Kg
Paketleme Boyutları 270,00 x 80,00 x 190,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4042948666029
UPC 887621779900
Emtia Kodu (GTİP) 85044095
LKZ_FDB/ Katalog Kodu D11.1SD
Ürün Grubu 9772
Group Code R220
Menşei Ülke Büyük Britanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Diboron trioxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number c3999b56-f79e-4be7-9284-0ab3dd4d81f2
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
Belgeler Yükleniyor...
;