****spare part**** 200-240 V 1-phase AC -10/+10 rated power 0.55 kW with 150% overload for 60 s integrated filter C2 I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP degree of protection IP20/UL open size: A 90x150x146 (WxHxD)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SL3210-5BB15-5AV0 |
Ürün Açıklaması |
****spare part**** 200-240 V 1-phase AC -10/+10 rated power 0.55 kW with 150% overload for 60 s integrated filter C2 I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP degree of protection IP20/UL open size: A 90x150x146 (WxHxD)
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2017 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6SL3210-5BB15-5BV1 |
Aksesuar Açıklaması |
SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 0.55 kW with 150% overload for 60 sec. integrated filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: QB 68x142x128 (WxHxD) |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
350 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
1,100 Kg |
Paketleme Boyutları |
205,00 x 180,00 x 140,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
6940408102989 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044085 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
SINAMICS V20 |
Ürün Grubu |
5680 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Çin |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 05.07.2010 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|