SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 0.75kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxD), FSA without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SL3223-0DE17-5AA0 |
Ürün Açıklaması |
SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 0.75kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxD), FSA without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2020 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6SL3223-0DE17-5AG1 |
Aksesuar Açıklaması |
SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 0.75kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxD), FSA without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
347 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
4,300 Kg |
Paketleme Boyutları |
0,185 x 0,548 x 0,296 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
M |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169458122 |
UPC |
040892759778 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044084 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D11.1SD |
Ürün Grubu |
3576 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Büyük Britanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.07.2006 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|