***spare part*** SINAMICS G120 PM240 Power Module with integrated filter class A with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz power high overload: 7.5 kW at 200% 3 s,150% 57 s,100% 240 s ambient temperature -10 to +50 °C power low overload: 11 kW at 150% 3 s,110% 57 s,100% 240 s ambient temperature -10 to +40 °C 334 x 189 x 185 (HxWxD), FSC degree of protection IP20 without Control Unit and BOP
Notlar
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.