SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F Control Unit E-type Safety Integrated STO F-type SS1, SLS, SSM, SDI PROFIBUS DP 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI PTC/KTY interface USB and SD/MMC interface Degree of protection IP20 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SL3244-0BB13-1PA1 |
Ürün Açıklaması |
SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F Control Unit E-type Safety Integrated STO F-type SS1, SLS, SSM, SDI PROFIBUS DP 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI PTC/KTY interface USB and SD/MMC interface Degree of protection IP20 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
|
Ürün Ailesi |
Ordering Data Overview |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
342 |
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
0,490 Kg |
Paketleme Boyutları |
93,00 x 240,00 x 68,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948661734 |
UPC |
040892793093 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85049090 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D11.1SD |
Ürün Grubu |
9779 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Büyük Britanya |
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
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|