SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6SL3310-1GE33-1AA0
Product
benzer resim
****spare part**** SINAMICS G130 IP20 Power Module 380-480 V 3AC, 50/60 Hz, 310 A type rating: 160 kW 6-pulse infeed without energy recovery incl. DRIVE-CLiQ cable without control module
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün: 6SL3310-1GE33-1AA3
6SL3310-1GE33-1AA3 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Ürün
Ürün Kodu 6SL3310-1GE33-1AA0
Ürün Açıklaması ****spare part**** SINAMICS G130 IP20 Power Module 380-480 V 3AC, 50/60 Hz, 310 A type rating: 160 kW 6-pulse infeed without energy recovery incl. DRIVE-CLiQ cable without control module
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 23.08.2010
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün: 6SL3310-1GE33-1AA3
6SL3310-1GE33-1AA3 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Substitute information
Yedek 6SL3310-1GE33-1AA3
Substitute Description SINAMICS G130 Power Module IP20 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 310 A Type rating: 160kW 6-pulse supply without power recovery design CIM incl. Drive-CLiQ cable without control module
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 3S0
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 176,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC 662643335767
Emtia Kodu (GTİP) 85044086
LKZ_FDB/ Katalog Kodu D11.2LD
Ürün Grubu 4929
Group Code R2S7
Menşei Ülke Çin
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;