**spare part** SINAMICS G110D AC drive, without repair circuit with integrated class A filter with integrated braking chopper with AS-Interface bus interface 380-500 V 3AC +10/-10% 47-63 Hz power high overload: 5.5 kW at 200% 3 s, 150% 60 s, 100% 300 s; ambient temperature -10 to +40 °C 210x 450x 240 (HxWxD), FSC degree of protection IP65 without operator panel
Notlar
Yeni ürün uyarısı SIOS ID 109796702
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.