DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH48, M(0)=1,3Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6SL3540-6DF71-0RA1 |
Ürün Açıklaması |
DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH48, M(0)=1,3Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
751 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
45 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
6,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4034106440701 |
UPC |
887621771652 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85015220 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D21MC |
Ürün Grubu |
5185 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 03.11.2016 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-40-01 |
eClass |
14 |
27-02-40-01 |
eClass |
6 |
27-02-40-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
8 |
27-02-40-01 |
eClass |
9 |
27-02-40-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-40-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|