SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6SL3720-1TH31-5AA0
Ürüne ait resim yok
SINAMICS S120 CABINET MODULE SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 890 - 1035V OUTPUT: 3AC 0 - 690V, 150A UNIT RATING: 132KW CUBICLE UNIT IP20 AIR COOLING
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6SL3720-1TG31-5AA3 Ürünleri Karşılaştır
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Ürün
Ürün Kodu 6SL3720-1TH31-5AA0
Ürün Açıklaması SINAMICS S120 CABINET MODULE SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 890 - 1035V OUTPUT: 3AC 0 - 690V, 150A UNIT RATING: 132KW CUBICLE UNIT IP20 AIR COOLING
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.07.2011
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6SL3720-1TG31-5AA3 Ürünleri Karşılaştır
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6SL3720-1TG31-5AA3
Aksesuar Açıklaması SINAMICS S120 Cabinet Module Single Motor Module with CIM for CU320-2 Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 150A Type rating: 132kW Cabinet unit IP20 air cooling
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 6ZA
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : 9I999
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 145,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85044088
LKZ_FDB/ Katalog Kodu D21.3LD
Ürün Grubu 4924
Group Code P120
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 19.09.2005
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;