********** spare part ********* PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, trailable cable with 2xCU 0.64 mm and 4x Cu 1.5 mm2, non-assembled preferred length, 50 m.
Notlar
Yeni ürün uyarısı Now only sold by the meter 6XV1830-7AH10
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6XV1830-7AN50 |
Ürün Açıklaması |
********** spare part ********* PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, trailable cable with 2xCU 0.64 mm and 4x Cu 1.5 mm2, non-assembled preferred length, 50 m.
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2023 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Now only sold by the meter 6XV1830-7AH10
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6XV1830-7AH10 |
Aksesuar Açıklaması |
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, Trailable cable with 4x Cu (1.5 mm2) and 2xCU (0.64 mm) shielded, sold by the meter, delivery unit max. 1000 m minimum order quantity: 20 m. |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
5PC |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
7,700 Kg |
Paketleme Boyutları |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169402309 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85444920 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
IK-E |
Ürün Grubu |
X0AH |
Group Code |
R323 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|