Multifunctional Power Quality Instrument SICAM Q200, PQI-A, Device dimensions (W x H x D): 192 mm x 96 mm x 134.6 mm, Panel flush-mounting device with integrated LCD display, Supply voltage: 110 V – 230 V, 4 inputs AC voltage measurement 4 inputs AC current measurement Without I/O modules, . Web server for parameterization and visualization, . NTP time synchronization, . CE and UL certification, . 2 GB memory, Ethernet switch, Ethernet interface, RJ45, and communication protocol DNP3 IP, Modbus TCP and IEC 61850 server Serial interface, RS485, for Modbus RTU Gateway/Master
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7KG9711-0AA10-0BB0 |
Ürün Açıklaması |
Multifunctional Power Quality Instrument SICAM Q200, PQI-A, Device dimensions (W x H x D): 192 mm x 96 mm x 134.6 mm, Panel flush-mounting device with integrated LCD display, Supply voltage: 110 V – 230 V, 4 inputs AC voltage measurement 4 inputs AC current measurement Without I/O modules, . Web server for parameterization and visualization, . NTP time synchronization, . CE and UL certification, . 2 GB memory, Ethernet switch, Ethernet interface, RJ45, and communication protocol DNP3 IP, Modbus TCP and IEC 61850 server Serial interface, RS485, for Modbus RTU Gateway/Master
|
Ürün Ailesi |
SICAM Q200 - Multifunctional Power Recorder and Power Analyzer |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
B23 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
30 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,900 Kg |
Paketleme Boyutları |
0,26 x 0,39 x 0,26 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
M |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4025515640332 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
90303200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
SR10 |
Ürün Grubu |
1350 |
Group Code |
U321 |
Menşei Ülke |
Hindistan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 09.03.2016 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-14-23-30 |
eClass |
14 |
27-14-23-30 |
eClass |
6 |
27-14-23-30 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-30 |
eClass |
8 |
27-14-23-30 |
eClass |
9 |
27-14-23-30 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-30 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC004489 |
ETIM |
9 |
EC004489 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|