Tenga en cuenta que Es posible que SiePortal no esté disponible desde el 28 Nisan Pazartesi 03:00 hasta el 29 Nisan Salı 13:00 debido a mantenimiento de rutina. Gracias por su comprensión. El equipo de servicio de SiePortal
SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
7MA1141-8AD
Ürüne ait resim yok
SIPAN 32 ANALYZER WITH EXPLOSIO PROTECTION, INTRINSIC SAFETY VERSION II 2 G EEX IA II C T4, CABLE LENGTH TO SENSOR MAX. 5 M TWO-WIRE SYSTEM FOR PH OR ORP MEASUREMENT; DOUBLE MEASUREMENT 2 X PH OR 2 X ORP OR 1 X PH AND 1 X ORP, MEMBRANE KEYBOARD WITH LCD, MENU-BASED OPERATION, LOGBOOK, TEMPERATURE COMPENSATION, MICROPROCESSOR CONTROLLED, MANUAL ON CD(5 LANGUAGES), POWER SUPPLY: DC 24 V IN FIELD HOUSING COMMUNICATION VIA PROFIBUS PA
Notlar
Ürün mevcut değil
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 7MA1141-8AD
Ürün Açıklaması SIPAN 32 ANALYZER WITH EXPLOSIO PROTECTION, INTRINSIC SAFETY VERSION II 2 G EEX IA II C T4, CABLE LENGTH TO SENSOR MAX. 5 M TWO-WIRE SYSTEM FOR PH OR ORP MEASUREMENT; DOUBLE MEASUREMENT 2 X PH OR 2 X ORP OR 1 X PH AND 1 X ORP, MEMBRANE KEYBOARD WITH LCD, MENU-BASED OPERATION, LOGBOOK, TEMPERATURE COMPENSATION, MICROPROCESSOR CONTROLLED, MANUAL ON CD(5 LANGUAGES), POWER SUPPLY: DC 24 V IN FIELD HOUSING COMMUNICATION VIA PROFIBUS PA
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 10.12.2009
Notlar
Ürün mevcut değil
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 8ZZ
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 10 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 2,500 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 90278011
LKZ_FDB/ Katalog Kodu FI01
Ürün Grubu 4620
Group Code R351
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;