SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
7ME3951-0LR00
Product
benzer resim
Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, High Precision, Size D4H, paired, Portable with BNC adapter for steel pipe, Liquid, Pipe wall thickness from 15,7 - 31,8 mm (0.62 - 1.25 in), Temperature max. -40C - +121C/-40F - +250F Housing Polyetherimide/Alu non corrosion, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 7ME3951-0LR00
Ürün Açıklaması Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, High Precision, Size D4H, paired, Portable with BNC adapter for steel pipe, Liquid, Pipe wall thickness from 15,7 - 31,8 mm (0.62 - 1.25 in), Temperature max. -40C - +121C/-40F - +250F Housing Polyetherimide/Alu non corrosion, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
Ürün Ailesi SITRANS FS290 ultrasonic flow system
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 8F7
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : EAR99I
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 45 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 2,890 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 90261021
LKZ_FDB/ Katalog Kodu FI01-3
Ürün Grubu 4727
Group Code R3P3
Menşei Ülke Fransa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.01.2010
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-20-04-91
eClass 14 27-20-04-91
eClass 6 27-20-91-02
eClass 7.1 27-20-91-02
eClass 8 27-20-91-02
eClass 9 27-20-04-91
eClass 9.1 27-20-04-91
|
;