SIWAREX R LOAD CELL SERIES SP - RATED LOAD 6 KG - 7 M CONNECTING CABLE - 7 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL - WITH PROTECTION CLASS II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
Notlar
Yeni ürün uyarısı Please clarify with Product Management.
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7MH4107-1LC11 |
Ürün Açıklaması |
SIWAREX R LOAD CELL SERIES SP - RATED LOAD 6 KG - 7 M CONNECTING CABLE - 7 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL - WITH PROTECTION CLASS II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.01.2018 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Please clarify with Product Management.
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
8C1 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
93 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
1,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
84239010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
WT10 |
Ürün Grubu |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
Menşei Ülke |
İsrail |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 04.07.2014 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|