SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
7MH4710-1EA
Product
Successor product: 7MH5001-0AA00 JUNCTION BOX SIWAREX JB STAINLESS STEEL HOUSING TO CONNECT IN PARALLEL UP TO 4 LOAD CELLS IN 4-WIRE OR 6-WIRE SYSTEM DEGREE OF PROTECTION: IP 66 USABLE IN EXPLOSION CAPABLE ATMOSPHERES. in intrinsically safe electrical circuits DIMENSIONS IN MM:150X100X63
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
7MH5001-0AA00 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 7MH4710-1EA
Ürün Açıklaması Successor product: 7MH5001-0AA00 JUNCTION BOX SIWAREX JB STAINLESS STEEL HOUSING TO CONNECT IN PARALLEL UP TO 4 LOAD CELLS IN 4-WIRE OR 6-WIRE SYSTEM DEGREE OF PROTECTION: IP 66 USABLE IN EXPLOSION CAPABLE ATMOSPHERES. in intrinsically safe electrical circuits DIMENSIONS IN MM:150X100X63
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 07.04.2021
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
7MH5001-0AA00 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 7MH5001-0AA00
Aksesuar Açıklaması Junction box SIWAREX JB; stainless steel housing to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 150 x 100 x 61 mm
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 8C2
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,203 Kg
Paketleme Boyutları 126,00 x 228,00 x 88,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169844604
UPC 662643193985
Emtia Kodu (GTİP) 85381000
LKZ_FDB/ Katalog Kodu WT10
Ürün Grubu 4729
Group Code R3P5
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;