Siwarex WL260 load cell SP-S SB 30kg C3 - Rated load 30 kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6 m connecting cable, 6 conductors - Material stainless steel - Enclosure rating IP68
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7MH5117-2KD00 |
Ürün Açıklaması |
Siwarex WL260 load cell SP-S SB 30kg C3 - Rated load 30 kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6 m connecting cable, 6 conductors - Material stainless steel - Enclosure rating IP68
|
Ürün Ailesi |
Load cell |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
8W5 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
1,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169845793 |
UPC |
804766919053 |
Emtia Kodu (GTİP) |
84239010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
WT10 |
Ürün Grubu |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Menşei Ülke |
Çin |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 02.07.2013 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-32-03-02 |
eClass |
14 |
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|