Voltage and frequency relay housing 1/6 19", 3 x U, 3 BI, 5 BO, (2 changeover contacts), 1 live contact . auxiliary voltage: 60/110/125/220/250 V DC, 115 V AC, 230 V AC installation enclosure, screw terminals region world, IEC/ANSI language English (language can be changed) front membrane standard no system interface without system interf., port A measurement: with fault recording and min./max. values of voltages functionality: voltage,frequency protection and synchrocheck overvoltage/undervoltage (27/59), underfrequency/Overfrequency (81U/O), synchrocheck (25), rotating field direction (47), trip circuit supervision (74TC), lock out (86), parameter set switchover, supervision functions, circuit-breaker control, flexible protection functions (characteristic key values from voltage) frequency change, voltage change protection .
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7RW8010-5EB00-1DC0 |
Ürün Açıklaması |
Voltage and frequency relay housing 1/6 19", 3 x U, 3 BI, 5 BO, (2 changeover contacts), 1 live contact . auxiliary voltage: 60/110/125/220/250 V DC, 115 V AC, 230 V AC installation enclosure, screw terminals region world, IEC/ANSI language English (language can be changed) front membrane standard no system interface without system interf., port A measurement: with fault recording and min./max. values of voltages functionality: voltage,frequency protection and synchrocheck overvoltage/undervoltage (27/59), underfrequency/Overfrequency (81U/O), synchrocheck (25), rotating field direction (47), trip circuit supervision (74TC), lock out (86), parameter set switchover, supervision functions, circuit-breaker control, flexible protection functions (characteristic key values from voltage) frequency change, voltage change protection .
|
Ürün Ailesi |
Ordering Data Overview |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
B18 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
25 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
5,600 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85363010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
SIP6.5 |
Ürün Grubu |
1318 |
Group Code |
U321 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 18.03.2009 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-37-18-01 |
eClass |
14 |
27-37-18-01 |
eClass |
6 |
27-37-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-01 |
eClass |
8 |
27-37-18-01 |
eClass |
9 |
27-37-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-01 |
ETIM |
7 |
EC001438 |
ETIM |
8 |
EC001438 |
ETIM |
9 |
EC001438 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|