SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
7SR1102-1MA12-1AA0
Product
benzer resim
ARGUS-C NON DIRECT. OVERCURRENT RELAY 4 CT, 10 LEDS, 3 BINARY INPUTS/ 5 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ AUXILIARY VOLTAGE : 24 TO 250V DC , 100 TO 230V AC, BINARY INPUT THRESHOLD 19V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT (E4 CASE) PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: BASIC VERSION: BROKEN CONTUCTOR/LOAD UNBALANCED (46BC), INSTANTANEOUS PHASE FAULT OVERCURRENT (50), CIRCUIT BREAKER FAIL (50BF), INSTANT. EARTH FAULT (50G/50N), TIME DELAYED PHASE FAULT OVERCURRENT (51), TIME DEL. EARTH FAULT (51G/51N) CT SUPERVISION (60CTS), HIGH IMPEDANCE REF (64H), TRIP & CLOSE CIRCUIT SUPERVISION (74T&C)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 7SR1102-1MA12-1AA0
Ürün Açıklaması ARGUS-C NON DIRECT. OVERCURRENT RELAY 4 CT, 10 LEDS, 3 BINARY INPUTS/ 5 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ AUXILIARY VOLTAGE : 24 TO 250V DC , 100 TO 230V AC, BINARY INPUT THRESHOLD 19V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT (E4 CASE) PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: BASIC VERSION: BROKEN CONTUCTOR/LOAD UNBALANCED (46BC), INSTANTANEOUS PHASE FAULT OVERCURRENT (50), CIRCUIT BREAKER FAIL (50BF), INSTANT. EARTH FAULT (50G/50N), TIME DELAYED PHASE FAULT OVERCURRENT (51), TIME DEL. EARTH FAULT (51G/51N) CT SUPERVISION (60CTS), HIGH IMPEDANCE REF (64H), TRIP & CLOSE CIRCUIT SUPERVISION (74T&C)
Ürün Ailesi Reyrolle 7SR110 Argus - 1/4xI, non-directional
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu B20
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : EAR99 / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 20 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 4,200 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85364900
LKZ_FDB/ Katalog Kodu PTD/EA
Ürün Grubu 1341
Group Code U321
Menşei Ülke Hindistan
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 17.01.2015
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-14-90-90
eClass 14 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
;